Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,514 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6634 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4101 Kč - 1,7407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0599 Kč - 1,3085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9811 Kč - 1,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,221 Kč - 1,5075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,5784 Kč - 1,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0098 Kč - 1,2468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,7957 Kč - 0,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,5258 Kč - 1,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8822 Kč - 2,3238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1134 Kč - 1,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6123 Kč - 1,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6507 Kč - 2,0378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,4512 Kč - 3,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi