Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5559 Kč - 10,5559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,3249 Kč - 8,3249 Kč | 3000 Skladem |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | 25900 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4025 Kč - 3,4025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 18400 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 15700 Skladem |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0556 Kč - 1,0556 Kč | 30340 Skladem |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1894 Kč - 1,1894 Kč | 8000 Skladem |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6454 Kč - 1,6454 Kč | 23469 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 26000 Skladem |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,9861 Kč - 6,9861 Kč | 4400 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1824 Kč - 1,1824 Kč | 8000 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 15500 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 19200 Skladem |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,4244 Kč - 5,4244 Kč | 24580 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | 10700 Skladem |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9801 Kč - 1,9801 Kč | 360 Skladem |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3984 Kč - 2,496 Kč | 25000 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou