Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,221 Kč - 1,5075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9927 Kč - 1,2257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0413 Kč - 1,2857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6507 Kč - 2,0378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,267 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,6575 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9602 Kč - 3,9602 Kč | 1900 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9422 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3507 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,3028 Kč - 8,4085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1176 Kč - 7,0838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou