Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
19,7454 Kč - 19,7454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
16.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
5.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 28760 Skladem
M2.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
6,4424 Kč - 6,4424 Kč 200 Skladem
M8
70.0 mm
Hlava s drážkou
1,3344 Kč - 1,3344 Kč 7000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
11,8667 Kč - 11,8667 Kč 314 Skladem
M12
50.0 mm
Hlava s drážkou
2,4542 Kč - 2,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0 mm
Hlava s drážkou
11,5321 Kč - 11,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,1874 Kč - 5,1874 Kč 11700 Skladem
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
6,5539 Kč - 6,5539 Kč 6122 Skladem
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
7,7113 Kč - 7,7113 Kč 3400 Skladem
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
5,7033 Kč - 5,7033 Kč 5800 Skladem
M10
20.0 mm
Hlava s drážkou
4,267 Kč - 4,267 Kč 20000 Skladem
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,8347 Kč - 3,8347 Kč 9600 Skladem
M8
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,4483 Kč - 4,4483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
50.0 mm
Hlava s drážkou
3,3605 Kč - 3,3605 Kč 9000 Skladem
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,3049 Kč - 3,3049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
8,8408 Kč - 8,8408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,7052 Kč - 2,7052 Kč 20000 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
10039281 2,1613 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M10 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039755

Cenové rozmezí
19,7454 Kč - 19,7454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038307


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039700

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
28760 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10039748

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038666

Cenové rozmezí
1,3344 Kč - 1,3344 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M12 50.0 mm polyamid přírodní

10039670

Cenové rozmezí
11,8667 Kč - 11,8667 Kč

Skladové zásoby
314 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039373

Cenové rozmezí
2,4542 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid černá

10039410

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 11,5321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10039458

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
11700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 35.0 mm polypropylen přírodní

10039496

Cenové rozmezí
6,5539 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
6122 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polypropylen přírodní

10039533

Cenové rozmezí
7,7113 Kč - 7,7113 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10039571

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039328

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039366

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
9600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039335

Cenové rozmezí
4,4483 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039403

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039250

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid černá

10039298

Cenové rozmezí
8,8408 Kč - 8,8408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039205

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039281

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní