Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
10.0 mm
Hlava s drážkou
5,1176 Kč - 7,0838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
6,3028 Kč - 8,4085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
11,1696 Kč - 18,1697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,3646 Kč - 7,4045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč 230 Skladem
M3
10 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10 mm
Hlava s drážkou
6,7909 Kč - 9,0639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
16,9565 Kč - 26,7038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
80.0 mm
Hlava s drážkou
3,1793 Kč - 4,4065 Kč 250 Skladem
M4
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,9642 Kč - 6,8885 Kč 250 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
11,072 Kč - 14,7812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
70.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
5,9264 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,1514 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0 mm
Hlava s drážkou
67,7286 Kč - 102,7573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M2.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039731

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid černá

10401262

Cenové rozmezí
7,0838 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid černá

10401392

Cenové rozmezí
8,4085 Kč - 6,3028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid černá

10401552

Cenové rozmezí
18,1697 Kč - 11,1696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
Screw Slotted Drive M10 20.0 mm PP Natural

10401972

Cenové rozmezí
7,4045 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 10 mm polyamid černá

10400913

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 10 mm polyamid černá

10401057

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 10 mm polyamid černá

10401170

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10401415

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 80.0 mm polyamid přírodní

10401477

Cenové rozmezí
26,7038 Kč - 16,9565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10401118

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 3,1793 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10401163

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10400845

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10400906

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10401231

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 70.0 mm polyamid přírodní

10401293

Cenové rozmezí
14,7812 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10401040

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10401354

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

10400975

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm PVDF přírodní

10401804

Cenové rozmezí
102,7573 Kč - 67,7286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní