Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
235,4814 Kč - 292,5703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
96,5659 Kč - 149,0392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
212,4171 Kč - 263,9004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
36,451 Kč - 79,9719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
50,4513 Kč - 122,8514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
96,5659 Kč - 149,0392 Kč 1 Skladem
M3 x 0.5
hnědá světlá
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
52,4206 Kč - 63,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
10,8488 Kč - 11,2811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
17,5143 Kč - 18,2394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
10,8488 Kč - 11,2811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
12,4524 Kč - 12,9683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
19,2016 Kč - 19,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
32,0724 Kč - 40,8157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
20,847 Kč - 21,7255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
27,3452 Kč - 34,7915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
38,3475 Kč - 48,7919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
53,2402 Kč - 67,7704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
30,5106 Kč - 38,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
35,182 Kč - 44,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
15,8968 Kč - 16,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 30.0 mm PEEK

10220641

Cenové rozmezí
292,5703 Kč - 235,4814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M4 x 0.7 20.0 mm PEEK

10220559

Cenové rozmezí
149,0392 Kč - 96,5659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M4 x 0.7 30.0 mm PEEK

10220573

Cenové rozmezí
263,9004 Kč - 212,4171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M3 12.0 mm PEEK

10220474

Cenové rozmezí
79,9719 Kč - 36,451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M4 8.0 mm PEEK

10220511

Cenové rozmezí
122,8514 Kč - 50,4513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M3 x 0.5 20.0 mm PEEK

10220498

Cenové rozmezí
149,0392 Kč - 96,5659 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 8.0 mm polykarbonát

10360040

Cenové rozmezí
63,429 Kč - 52,4206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 10.0 mm polykarbonát

10360057

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 25.0 mm polykarbonát

10360071

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 17,5143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 8.0 mm polykarbonát

10360095

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 12.0 mm polykarbonát

10360118

Cenové rozmezí
12,9683 Kč - 12,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 20.0 mm polykarbonát

10360132

Cenové rozmezí
19,9964 Kč - 19,2016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm polykarbonát

10360170

Cenové rozmezí
40,8157 Kč - 32,0724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 20.0 mm polykarbonát

10360163

Cenové rozmezí
21,7255 Kč - 20,847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 15.0 mm polykarbonát

10360200

Cenové rozmezí
34,7915 Kč - 27,3452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 35.0 mm polykarbonát

10360248

Cenové rozmezí
48,7919 Kč - 38,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 30.0 mm polykarbonát

10360286

Cenové rozmezí
67,7704 Kč - 53,2402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm polykarbonát

10360217

Cenové rozmezí
38,8494 Kč - 30,5106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm polykarbonát

10360231

Cenové rozmezí
44,7619 Kč - 35,182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 15.0 mm polykarbonát

10360156

Cenové rozmezí
16,5521 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm