Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
98,7971 Kč - 103,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
78,3125 Kč - 81,9241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
110,4408 Kč - 114,8611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
127,6204 Kč - 174,0139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
202,4468 Kč - 256,4121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
306,6544 Kč - 388,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
10,8488 Kč - 11,2811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
19,2016 Kč - 19,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
32,0724 Kč - 40,8157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
30,5106 Kč - 38,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
40,1462 Kč - 51,0788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
58,1487 Kč - 73,9897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
49,3915 Kč - 51,3995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
233,1805 Kč - 295,5406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
202,4468 Kč - 261,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
358,7511 Kč - 455,7633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
40.0 mm
Vnitřní šestihran
223,7401 Kč - 283,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
171,2529 Kč - 212,8076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 X 0.8
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
64,6608 Kč - 67,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
217,6603 Kč - 270,4404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 20.0 mm PEEK

10360354

Cenové rozmezí
103,2174 Kč - 98,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 12.0 mm PEEK

10360392

Cenové rozmezí
81,9241 Kč - 78,3125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 6.0 mm PEEK

10360439

Cenové rozmezí
114,8611 Kč - 110,4408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 16.0 mm PEEK

10360477

Cenové rozmezí
174,0139 Kč - 127,6204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 10.0 mm PEEK

10360514

Cenové rozmezí
256,4121 Kč - 202,4468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 25.0 mm PEEK

10360552

Cenové rozmezí
388,69 Kč - 306,6544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 8.0 mm polykarbonát

10360095

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 20.0 mm polykarbonát

10360132

Cenové rozmezí
19,9964 Kč - 19,2016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm polykarbonát

10360170

Cenové rozmezí
40,8157 Kč - 32,0724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm polykarbonát

10360217

Cenové rozmezí
38,8494 Kč - 30,5106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 15.0 mm polykarbonát

10360255

Cenové rozmezí
51,0788 Kč - 40,1462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 35.0 mm polykarbonát

10360293

Cenové rozmezí
73,9897 Kč - 58,1487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 12.0 mm PEEK

10360330

Cenové rozmezí
51,3995 Kč - 49,3915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm PEEK

10360507

Cenové rozmezí
295,5406 Kč - 233,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 16.0 mm PEEK

10360538

Cenové rozmezí
261,5716 Kč - 202,4468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 40.0 mm PEEK

10360576

Cenové rozmezí
455,7633 Kč - 358,7511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm PEEK

10360545

Cenové rozmezí
283,0602 Kč - 223,7401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 25.0 mm PEEK

10220634

Cenové rozmezí
212,8076 Kč - 171,2529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 6.0 mm PEEK

10360361

Cenové rozmezí
67,0732 Kč - 64,6608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 15.0 mm PEEK

10220672

Cenové rozmezí
270,4404 Kč - 217,6603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá