10375600
425013000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 81,7847 Kč |
| 250 - 999 | 48,9453 Kč |
| 1000 + | 42,9212 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.315 in |
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.394 in |
| Velikost závitu | M10 |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Délka závitu | 1.575 in |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Barva | přírodní |
| Normy | RoHS, DIN |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |