10375457
425005500002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 41,3734 Kč |
| 250 - 999 | 29,0743 Kč |
| 1000 + | 23,4547 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.197 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 5.0 mm |
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Velikost závitu | M6 |
| Délka závitu | 50.0 mm |
| Délka závitu | 1.969 in |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Barva | přírodní |
| Normy | DIN 912 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |