10360439
194101470409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 114,8611 Kč |
| 50 - 99 | 112,4487 Kč |
| 100 + | 110,4408 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.157 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 4.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.335 in |
| Průměr hlavy | 8.5 mm |
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Výška hlavy | 3.5 mm |
| Velikost závitu | M5 |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |