10220740
183081570409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 512,2666 Kč |
| 10 - 49 | 447,6755 Kč |
| 50 + | 394,0727 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 13.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.512 in |
| Výška hlavy | 0.315 in |
| Výška hlavy | 8.0 mm |
| Velikost závitu | M8 |
| Délka závitu | 15.0 mm |
| Délka závitu | 0.591 in |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Drážka | Hexagonal Socket Drive |
| Barva | hnědá světlá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |