Menu Vyhledávání

šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 30.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 30.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220702

Staré objednací číslo:

183063070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 352,504 Kč
50 + 310,3357 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 525,04 Kč

10 x 352,504 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 5.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Velikost závitu M6 x 1.0
Délka závitu 30.0 mm
Typ hlavy hlava kulatá
Drážka Hexagonal Socket Drive
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Normy UL
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás