10344958
1440366
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 936,2921 Kč |
| 50 + | 884,2791 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 4.4 mm |
| Výška hlavy | 0.173 in |
| Velikost závitu | M6 |
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Typ hlavy | Low Round Head |
| Drážka | Drážka Torx |
| Barva | hnědá světlá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |