10053843
0160490000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 2,6494 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 5.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.197 in |
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Velikost závitu | M6 |
| Délka závitu | 8.0 mm |
| Délka závitu | 0.315 in |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Barva | přírodní |
| Normy | RoHS, DIN |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |