Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 8.0 mm ocel

Tento šroub s vnitřní šestihrannou drážkou je vyroben z pozinkované oceli. Odpovídá normám DIN912, NF E25-125 a ISO 4762.
Nové objednací číslo:

10237236

Staré objednací číslo:

340050840952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,313 Kč
500 - 999 9,4265 Kč
1000 + 7,5718 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 231,30 Kč

100 x 12,313 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 4.0 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 8.0 mm
Průměr špičky 8.5 mm
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Drážka Vnitřní šestihran
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás