10359389
187105570409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 24 | 471,0884 Kč |
| 25 - 99 | 434,8465 Kč |
| 100 + | 398,6046 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M3 |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Délka závitu | 1.575 in |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 1.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.039 in |
| Typ hlavy | hlava nízkoprofilová |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |