Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 30.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nové objednací číslo:

10359099

Staré objednací číslo:

187102670409

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 416,7186 Kč
25 - 99 368,6099 Kč
100 + 352,5876 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

2 083,59 Kč

5 x 416,7186 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Délka závitu 30.0 mm
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás