Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Válcová hlava s drážkou, která umožňuje bezpečné utahování pomocí standardního nářadí. Konstrukce s drážkou usnadňuje montáž i demontáž. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu, zlepšuje rozložení zatížení a mechanickou spolehlivost v sestavených součástech.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0088
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1983 Kč - 26,719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 38,5661 Kč - 42,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
||
| 27,9793 Kč - 30,752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
8.0
|
||
| 30,752 Kč - 33,7768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
12.0
|
||
| 28,4834 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0
|
||
| 31,7603 Kč - 35,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
12.0
|
||
| 33,0206 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
10.0
|
||
| 41,3388 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
||
| 30,752 Kč - 33,7768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
10.0
|
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
25.0
|
||
| 31,5082 Kč - 34,7851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
||
| 23,19 Kč - 25,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
25.0
|
||
| 29,9958 Kč - 33,0206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
10.0
|
||
| 26,719 Kč - 29,4917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
12.0
|
||
| 26,971 Kč - 29,7438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
6.0
|
||
| 33,7768 Kč - 37,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
20.0
|
||
| 28,9876 Kč - 32,0124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
8.0
|
||
| 22,1818 Kč - 24,4504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
||
| 52,1776 Kč - 57,471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
30.0