Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M4 20.0 7.0 béžová PEEK

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s vnitřním šestihranem pro spolehlivé utažení. Vynikající mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20832766

Staré objednací číslo:

20832766

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 44,6157 Kč
100 + 40,5826 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

892,31 Kč

20 x 44,6157 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 7.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás