Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou hlava šestihranná M3 8.0 5.5 béžová PEEK

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s vnitřním šestihranem pro spolehlivé utažení. Vynikající mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20832667

Staré objednací číslo:

20832667

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 29,9958 Kč
100 + 27,2231 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

599,92 Kč

20 x 29,9958 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 5.5
h1 3.0
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás