Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,1149 Kč - 60,177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 37,5504 Kč - 57,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 49,5456 Kč - 76,2241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 58,412 Kč - 89,8641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 56,8471 Kč - 87,4572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 52,6749 Kč - 81,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 61,541 Kč - 94,6783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 34,9427 Kč - 53,758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 40,158 Kč - 61,7818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 42,2443 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 38,5935 Kč - 59,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 41,2012 Kč - 63,3863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 36,5075 Kč - 56,165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 47,4596 Kč - 73,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 35,4641 Kč - 54,5604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 39,6366 Kč - 60,9791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 54,7609 Kč - 84,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
| 35,9858 Kč - 55,3628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 49,0241 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi