Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Koupit
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
40.0
8.5
111,6084 Kč - 171,7049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
20.0
8.5
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
20.0
12.85
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
30.0
10.6
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
40.0
12.85
119,4313 Kč - 183,7403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
20.0
10.6
137,685 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
40.0
10.6
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
50.0
10.6
106,3928 Kč - 163,6814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
16.0
8.5
103,7854 Kč - 159,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
30.0
8.5
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
25.0
12.85
140,6577 Kč - 216,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
50.0
10.6
124,8553 Kč - 192,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
30.0
12.85
137,685 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
40.0
8.5
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
25.0
12.85
31,8136 Kč - 48,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M2
4.0
2.35
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
50.0
12.85
51,6318 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
16.0
4.5
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
8.0
3.6
57,3686 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M5
12.0
5.6
  • z/ze 5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258016

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258450

Cenové rozmezí
171,7049 Kč - 111,6084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258610

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258566

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258672

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258535

Cenové rozmezí
183,7403 Kč - 119,4313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258597

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 137,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258740

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258436

Cenové rozmezí
163,6814 Kč - 106,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258481

Cenové rozmezí
159,6694 Kč - 103,7854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258627

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258757

Cenové rozmezí
216,3964 Kč - 140,6577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258641

Cenové rozmezí
192,085 Kč - 124,8553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258764

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 137,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258634

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20262525

Cenové rozmezí
48,9439 Kč - 31,8136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258689

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258726

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 51,6318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258023

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258252

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 57,3686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6