Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Koupit
34,9427 Kč - 53,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M2
4.0
2.35
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
40.0
8.5
36,5075 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
12.0
3.6
38,0721 Kč - 58,5722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
6.0
3.6
99,6129 Kč - 153,2507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
25.0
8.5
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
25.0
12.85
115,7806 Kč - 178,1238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
16.0
10.6
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
50.0
12.85
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
25.0
12.85
137,685 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
40.0
10.6
124,8553 Kč - 192,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
30.0
12.85
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
20.0
12.85
124,125 Kč - 190,9616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
25.0
10.6
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
40.0
12.85
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
30.0
10.6
51,6318 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
16.0
4.5
140,6577 Kč - 216,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
50.0
10.6
91,7899 Kč - 141,2153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
16.0
8.5
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
40.0
10.6
77,7085 Kč - 119,5516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
16.0
6.8
  • z/ze 5
Šrouby s těsnicím kroužkem M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257958

Cenové rozmezí
53,758 Kč - 34,9427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258016

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258061

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 36,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20262495

Cenové rozmezí
58,5722 Kč - 38,0721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258467

Cenové rozmezí
153,2507 Kč - 99,6129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258634

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258511

Cenové rozmezí
178,1238 Kč - 115,7806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258689

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258627

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258597

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 137,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258641

Cenové rozmezí
192,085 Kč - 124,8553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258610

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258559

Cenové rozmezí
190,9616 Kč - 124,125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258672

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258566

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258726

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 51,6318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258757

Cenové rozmezí
216,3964 Kč - 140,6577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258429

Cenové rozmezí
141,2153 Kč - 91,7899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258580

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258320

Cenové rozmezí
119,5516 Kč - 77,7085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8