20759490
20759490
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 189,5537 Kč |
| 50 - 99 | 151,7438 Kč |
| 100 - 199 | 142,1653 Kč |
| 200 + | 132,5868 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 | 8.0 |
| h1 max | 5.0 |
| d2 max | 8.5 |
| A/F | 4.0 |
| d3 ±0.05 | 5.60 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |