20228095
20228095
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 149,239 Kč |
| 50 - 99 | 119,3911 Kč |
| 100 - 199 | 111,929 Kč |
| 200 - 499 | 104,4673 Kč |
| 500 + | 97,0052 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 | 20.0 |
| h1 max | 10.0 |
| d2 max | 16.0 |
| d3 ±0.05 | 10.6 |
| drážka Torx | TX 50 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |