20228040
20228040
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 115,5398 Kč |
| 50 - 99 | 92,4318 Kč |
| 100 - 199 | 86,6548 Kč |
| 200 - 499 | 80,8778 Kč |
| 500 + | 75,1008 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| h1 max | 8.0 |
| d2 max | 13.0 |
| d3 ±0.05 | 8.5 |
| drážka Torx | TX 45 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |