20227869
20227869
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 65,7935 Kč |
| 50 - 99 | 52,6349 Kč |
| 100 - 199 | 49,3451 Kč |
| 200 - 499 | 46,0553 Kč |
| 500 + | 42,7657 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 | 20.0 |
| h1 max | 3.0 |
| d2 max | 5.5 |
| d3 ±0.05 | 3.6 |
| drážka Torx | TX 10 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |