20227814
20227814
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 54,5604 Kč |
| 50 - 99 | 43,6483 Kč |
| 100 - 199 | 40,9202 Kč |
| 200 - 499 | 38,1923 Kč |
| 500 + | 35,4641 Kč |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 2.5 |
| d2 max | 4.5 |
| d3 ±0.05 | 2.75 |
| drážka Torx | TX 8 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |