20227753
20227753
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 40,9202 Kč |
| 50 - 99 | 32,7362 Kč |
| 100 - 199 | 30,6903 Kč |
| 200 - 499 | 28,6443 Kč |
| 500 + | 26,5983 Kč |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 | 4.0 |
| h1 max | 2.0 |
| d2 max | 3.8 |
| d3 ±0.05 | 2.35 |
| drážka Torx | TX 6 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |