20225643
20225643
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 185,3451 Kč |
| 50 - 99 | 148,2761 Kč |
| 100 - 199 | 139,0088 Kč |
| 200 - 499 | 129,7415 Kč |
| 500 + | 120,4742 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 25.0 |
| h1 max | 4.6 |
| w1 | 12.0 |
| d2 max | 12.0 |
| d3 ±0.05 | 6.8 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |