20224370
20224370
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 119,8725 Kč |
| 50 - 99 | 95,8979 Kč |
| 100 - 199 | 89,9044 Kč |
| 200 - 499 | 83,9109 Kč |
| 500 + | 77,9171 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 | 25.0 |
| h1 max | 6.0 |
| w1 | 3.0 |
| d2 max | 20.0 |
| d3 ±0.05 | 10.6 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |