20223960
20223960
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 88,2596 Kč |
| 50 - 99 | 70,6076 Kč |
| 100 - 199 | 66,1947 Kč |
| 200 - 499 | 61,7818 Kč |
| 500 + | 57,3686 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 | 30.0 |
| h1 max | 7.5 |
| d2 max | 20.0 |
| d3 ±0.05 | 10.6 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Křížová drážka |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |