20223823
20223823
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 75,8229 Kč |
| 50 - 99 | 60,6584 Kč |
| 100 - 199 | 56,8673 Kč |
| 200 - 499 | 53,0761 Kč |
| 500 + | 49,285 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 | 20.0 |
| h1 max | 1.6 |
| d2 max | 10.0 |
| d3 ±0.05 | 5.6 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Křížová drážka |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |