20223809
20223809
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 68,2004 Kč |
| 50 - 99 | 54,5604 Kč |
| 100 - 199 | 51,1504 Kč |
| 200 - 499 | 47,7403 Kč |
| 500 + | 44,3305 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 3.7 |
| d2 max | 10.0 |
| d3 ±0.05 | 5.6 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Křížová drážka |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |