Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Skladem

Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 75
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max Materiál A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
46,9379 Kč - 72,2124 Kč 8 Skladem
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
8.0
4.5
47,4596 Kč - 73,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
10.0
4.5
51,6318 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
10.0
5.6
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
16.0
5.6
65,1916 Kč - 100,2951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
M8
12.0
8.5
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
16.0
4.5
60,4979 Kč - 93,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M6
12.0
6.8
47,981 Kč - 73,8172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
12.0
4.5
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
40.0
12.9
51,6318 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
10.0
5.6
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
16.0
5.6
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
12.0
5.6
43,2871 Kč - 66,5959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.7
ocel nerezavějící AISI 303
2.0
M3
8.0
3.6
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
12.0
5.6
54,7609 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
M5
20.0
5.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
25.0
12.9
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
M10
30.0
10.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
40.0
12.9
71,9717 Kč - 110,7257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
M8
30.0
8.5
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
50.0
12.9
  • z/ze 4
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224462

Cenové rozmezí
72,2124 Kč - 46,9379 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224479

Cenové rozmezí
73,0145 Kč - 47,4596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224523

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 51,6318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224547

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224615

Cenové rozmezí
100,2951 Kč - 65,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224493

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224561

Cenové rozmezí
93,0737 Kč - 60,4979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224486

Cenové rozmezí
73,8172 Kč - 47,981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226169

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229986

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 51,6318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228484

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20250133

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224417

Cenové rozmezí
66,5959 Kč - 43,2871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224530

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224554

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 54,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224721

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224691

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224745

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224653

Cenové rozmezí
110,7257 Kč - 71,9717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224752

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0