Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby zajišťovací se zápustnou hlavou a šestihrannou drážkou. Zabraňují samovolnému uvolnění šroubu. To znamená, že šroub se neuvolní z otvoru v panelu, do kterého je zašroubován, a lze je používat do závitových i hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20181000

Staré objednací číslo:

20181000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 88,2596 Kč
100 - 249 79,4335 Kč
250 - 749 70,6076 Kč
750 + 61,7818 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

88,26 Kč

1 x 88,2596 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 025 60.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.2
d4 min 5.5
h1 max 2.50
l2 0.25 7.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás