Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
61,10 Kč - 87,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
25.0
8.5
3.7
63,04 Kč - 90,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
25.0
13.0
6.0
67,20 Kč - 96,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
25.0
7.0
2.8
70,61 Kč - 100,88 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
40.0
7.0
2.8
54,97 Kč - 78,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
12.0
5.5
2.0
73,93 Kč - 105,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
45.0
13.0
6.0
54,13 Kč - 77,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.8
8.0
4.5
1.8
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
8.0
5.5
2.0
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.8
5.0
4.5
1.8
54,13 Kč - 77,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.8
10.0
4.5
1.8
86,7753 Kč - 123,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.5
50.0
10.0
4.2
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
40.0
16.0
7.5
61,7818 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.5
30.0
8.5
3.7
130,2472 Kč - 186,0673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
35.0
16.0
7.5
370,5216 Kč - 529,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
100.0
24.0
12.0
281,9492 Kč - 402,7846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
30.0
24.0
12.0
347,1008 Kč - 495,8584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
80.0
24.0
12.0
487,1207 Kč - 695,8867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G2
22.0
100.0
30.0
16.0
314,525 Kč - 449,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G2
17.5
40.0
24.0
12.0
344,7676 Kč - 492,5253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
22.0
120.0
30.0
16.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 303

20138943

Cenové rozmezí
87,29 Kč - 61,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138950

Cenové rozmezí
90,06 Kč - 63,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 ocel nerezavějící AISI 303

20138929

Cenové rozmezí
96,00 Kč - 67,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 ocel nerezavějící AISI 303

20138936

Cenové rozmezí
100,88 Kč - 70,61 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20139162

Cenové rozmezí
78,53 Kč - 54,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138974

Cenové rozmezí
105,61 Kč - 73,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 303

20139209

Cenové rozmezí
77,33 Kč - 54,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20139148

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 303

20139193

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 303

20139469

Cenové rozmezí
77,33 Kč - 54,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183691

Cenové rozmezí
123,9645 Kč - 86,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183745

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183615

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 61,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20183738

Cenové rozmezí
186,0673 Kč - 130,2472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 Titan třídy G2

20187224

Cenové rozmezí
529,3169 Kč - 370,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 Titan třídy G2

20187156

Cenové rozmezí
402,7846 Kč - 281,9492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 Titan třídy G2

20187217

Cenové rozmezí
495,8584 Kč - 347,1008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 Titan třídy G2

20187262

Cenové rozmezí
695,8867 Kč - 487,1207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 Titan třídy G2

20187170

Cenové rozmezí
449,3217 Kč - 314,525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186517

Cenové rozmezí
492,5253 Kč - 344,7676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0