Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
187,5916 Kč - 267,988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
40.0
16.0
7.5
159,0598 Kč - 227,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
60.0
13.0
6.0
263,4145 Kč - 376,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
80.0
16.0
7.5
139,2898 Kč - 198,9854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
25.0
13.0
6.0
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
40.0
13.0
6.0
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
35.0
13.0
6.0
241,5101 Kč - 345,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
30.0
18.0
8.0
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
20.0
5.5
2.0
225,2225 Kč - 321,7463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
60.0
16.0
7.5
47,7403 Kč - 68,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
12.0
5.5
2.0
178,0438 Kč - 254,3482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
35.0
16.0
7.5
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
30.0
5.5
2.0
41,0004 Kč - 58,5722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G5
2.8
8.0
4.5
1.8
45,4939 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
8.0
5.5
2.0
96,0423 Kč - 137,2036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
16.0
8.5
3.7
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
50.0
10.0
4.2
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
80.0
10.0
4.2
154,5104 Kč - 220,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
40.0
10.0
4.2
148,8375 Kč - 212,6253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
30.0
13.0
6.0
121,8783 Kč - 174,1121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
16.0
13.0
6.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 Titan třídy G2

20187026

Cenové rozmezí
267,988 Kč - 187,5916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186968

Cenové rozmezí
227,2282 Kč - 159,0598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 Titan třídy G2

20187064

Cenové rozmezí
376,3068 Kč - 263,4145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186906

Cenové rozmezí
198,9854 Kč - 139,2898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186937

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186920

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 Titan třídy G2

20187088

Cenové rozmezí
345,0145 Kč - 241,5101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G5

20187361

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 Titan třídy G2

20187057

Cenové rozmezí
321,7463 Kč - 225,2225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G5

20187347

Cenové rozmezí
68,2004 Kč - 47,7403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 Titan třídy G2

20187019

Cenové rozmezí
254,3482 Kč - 178,0438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G5

20187378

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 Titan třídy G5

20187293

Cenové rozmezí
58,5722 Kč - 41,0004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G5

20187323

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 45,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G2

20186715

Cenové rozmezí
137,2036 Kč - 96,0423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186852

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186876

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186845

Cenové rozmezí
220,729 Kč - 154,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186913

Cenové rozmezí
212,6253 Kč - 148,8375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186883

Cenové rozmezí
174,1121 Kč - 121,8783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0