Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,06 Kč - 82,94 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 62,68 Kč - 89,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 57,56 Kč - 82,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 65,90 Kč - 94,15 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 59,33 Kč - 84,76 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 59,38 Kč - 84,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 60,17 Kč - 85,96 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 71,06 Kč - 101,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 89,02 Kč - 127,16 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 95,69 Kč - 136,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 64,92 Kč - 92,74 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 63,76 Kč - 91,08 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 65,98 Kč - 94,25 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 90,82 Kč - 129,74 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 69,27 Kč - 98,96 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 56,25 Kč - 80,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 120,17 Kč - 171,67 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 93,11 Kč - 133,01 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 105,10 Kč - 150,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0