20189914
20189914
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 119,1504 Kč |
| 100 - 249 | 107,2354 Kč |
| 250 - 749 | 95,3202 Kč |
| 750 + | 83,4052 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |