20189853
20189853
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 109,9233 Kč |
| 100 - 249 | 98,931 Kč |
| 250 - 749 | 87,9386 Kč |
| 750 + | 76,9463 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.5 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 3.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |