20189778
20189778
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 101,0972 Kč |
| 100 - 249 | 90,9875 Kč |
| 250 - 749 | 80,8778 Kč |
| 750 + | 70,7681 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |