20189518
20189518
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 94,6783 Kč |
| 100 - 249 | 85,2105 Kč |
| 250 - 749 | 75,7427 Kč |
| 750 + | 66,2749 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 25.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.5 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 3.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |