20189297
20189297
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 66,5959 Kč |
| 100 - 249 | 59,9362 Kč |
| 250 - 749 | 53,2766 Kč |
| 750 + | 46,6172 Kč |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 8.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.50 |
| l2-0.2 | 3.7 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |