20189129
20189129
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 110,0036 Kč |
| 100 - 249 | 99,0031 Kč |
| 250 - 749 | 88,0028 Kč |
| 750 + | 77,0023 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 60.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |