20189099
20189099
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 105,1092 Kč |
100 - 249 | 94,5983 Kč |
250 - 749 | 84,0871 Kč |
750 + | 73,5765 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |