20189006
20189006
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 90,6668 Kč |
| 100 - 249 | 81,60 Kč |
| 250 - 749 | 72,5331 Kč |
| 750 + | 63,4668 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.7 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2-0.2 | 4.5 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |