Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
68,5217 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
68,5217 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
84,2479 Kč - 120,354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
75,8229 Kč - 108,3185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
54,4802 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
53,3568 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
64,0282 Kč - 91,4689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
69,6447 Kč - 99,4924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
70,0941 Kč - 100,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137953

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137915

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137991

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138028

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138066

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184049

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 68,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184179

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184162

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 68,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184421

Cenové rozmezí
120,354 Kč - 84,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184377

Cenové rozmezí
108,3185 Kč - 75,8229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183837

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 54,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183820

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 53,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183844

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183875

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183967

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183950

Cenové rozmezí
91,4689 Kč - 64,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184124

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183851

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184025

Cenové rozmezí
99,4924 Kč - 69,6447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184094

Cenové rozmezí
100,1346 Kč - 70,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0