Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s prodlouženou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20184308

Staré objednací číslo:

20184308

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 103,5044 Kč
100 - 249 93,154 Kč
250 - 749 82,8036 Kč
750 + 72,4531 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

103,50 Kč

1 x 103,5044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 a012 2.8
d3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 10.0
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás