20190118
20190118
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 132,3894 Kč |
| 100 - 249 | 119,1504 Kč |
| 250 - 749 | 105,9116 Kč |
| 750 + | 92,6725 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 | 16.0 |
| d4 min | 8.5 |
| l1 025 | 16.0 |
| l2 025 | 10.0 |
| h1 | 8.0 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |